arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FF-T3 Z300-A15-1 Abbildung ähnlich

FF-T3 Z300-A15-1

Flansch Standard

ID 803005

Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Erweiterungsflansch
  • Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z300
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 15
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 235 mm
  • Teilkreis Spindel: 330.2 mm
  • Höhe: 55 mm
  • Durchlass: 190 mm
  • Gewicht: 17 kg
Futterseite Z300
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 15
Teilkreis Futter [mm] 235.0
Teilkreis Spindel [mm] 330.2
Höhe [mm] 55.0
Durchlass [mm] 190.0
Gewicht [kg] 17.0

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben