arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WDM-5X-BDM 80-125

WDM-5X-BDM 80-125

Módulos base y de apilamiento

ID 1398171

Sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Módulo básico
  • Sistema de accionamiento manual
  • Módulo de sujeción doble para la retención de pines de sujeción desde dos lados
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 143 x 98 x 125 mm
  • Fuerza de retracción:: 15 kN
  • Precisión de repetición: < 0.005 mm
  • Par de accionamiento: 15 Nm
  • Peso: 5 kg
Diameter [mm] 80.0
Height H [mm] 125.0
Pull-down force [kN] 15.0
Actuation torque [Nm] 15.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 5.0

Scope of delivery
Basic module, operating manual; without mounting screws, without clamping pin