KSP3-F 64-Z-AS-PM
Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke
ID 1433657
Pneumatischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Mit fester Backe
- Standard Hub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Spannkraftverstärkung/Außensicherung
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 64 x 64 x 50,7 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 3.5 kN
- Zusätzliche Spannkraft aus Federpaket: 0.5 - 1.5 kN
- Hub pro Backe: 4 mm
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 3 - 7 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 220 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.1 s
- Gewicht: 1.5 kg
Technical details
| Curso por castanha [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 3.5 |
| Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] | 0.5 |
| Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] | 1.5 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 7.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 60.0 |
| Distância H [mm] | 10.0 |
| Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] | 220.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 0.1 |
| Peso [kg] | 1.5 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)