arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSH3-LH 250-Z-IM

KSH3-LH 250-Z-IM

Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce con monitoraggio induttivo della ganascia

ID 1467608

Morsa idraulica standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa elevata
  • Fori di posizionamento rettificati
  • Sistema monitoraggio induttivo ganascia
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 250 x 210 x 103,2 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 50 kN
  • Corsa per griffa: 15 mm
  • Altezza max. ganasce: 150 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
  • Pressione d'azionamento: 10 - 60 bar
  • Consumo d'olio per una corsa doppia: 330 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 2.5 s
  • Peso: 35 kg
Corsa per griffa [mm] 15.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 50.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 10.0
Pressione di esercizio max. [bar] 60.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.02
Altezza max. ganasce [mm] 150.0
Distanza H [mm] 40.0
Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] 330.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 2.5
Peso [kg] 35.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, sensore induttivo di prossimità, cavo di collegamento, copertura, istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Monitoraggio induttivo delle posizioni dei cursori di serraggio
Possibilità di monitorare due posizioni delle ganasce tra le posizioni finali delle ganasce base mediante interruttori di prossimità (ad es. "aperto" e "bloccato").

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)