MSC-PM60D 450 x 160
MAGNOS für Schleifanwendungen
ID 422007
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Parallelpol
- Magnettyp: AlNiCo
- Mit niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 450 x 160 x 71 mm
- Polausrichtung: Quer
- Polteilung: 5 + 5 mm (Stahl + Messing)
- Max. Haltekraft: 75 N/cm²
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 35 kg
- Festanschluss mit Kabel und offenes Kabelende
- Kabellänge: 5 m
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 68
技术细节
| L [mm] | 450.0 |
|---|---|
| B [mm] | 160.0 |
| H [mm] | 71.0 |
| Força de fixação máx. [N/cm²] | 75.0 |
| Arremesso do polo | 5 mm + 5 mm |
| Conexão | 4-PIN |
| Número de canais | 1.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 460 V |
| Min. espessura da peça [mm] | 4.0 |
| Peso [kg] | 35.0 |
Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE