arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MFRS-A1-070 430 x 430

MFRS-A1-070 430 x 430

사각 폴 기술의 마그네틱 척

ID 423426

표준 마그네틱 클램핑 기술

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2025-10-24
  • 로 교체되다: 1595015
제품 특징:
  • 마그네틱 척 전자식 영구형
  • 기술: 사각 폴
  • 자석 종류: ALNiCO + Neodym
  • 클램핑 진행 상황(빨간색/녹색) 표시를 위한 마그네틱 척의 특허 상태 표시 기능 포함
  • 자기 소거 사이클 없음
기술 데이터:
  • 치수: 430 x 430 x 66 mm
  • 폴 크기: 70 x 70 mm
  • 기둥 수: 16(폴 스레드 M10)
  • 폴당 최대 고정력: 7.7 kN
  • 최대 총 고정력: 123.2 kN
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 85 kg
전기 연결
  • 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
  • 빠른 연결 위치: A(표준 위치)
  • 채널 수: 1
  • 연결: 4-PIN
  • 전기 연결: 400 V / 460 V
  • 보호 클래스: 67
L [mm] 430.0
B [mm] 430.0
H [mm] 66.0
최대 클램핑 포스 [kN] 123.0
기둥 수 16.0
연결 4-PIN
채널 수 1.0
주 전압 400 V / 460 V
최소 공작물 두께 [mm] 16.0
중량 [kg] 85.0

제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 장치 및 폴 연장 불포함