arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NC plus 2 215-66 A6-SV60°

ROTA NC plus 2 215-66 A6-SV60°

관통 홀이 있는 파워 선반 척

ID 852119

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 관통 구멍: 66 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
  • 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5.3 mm
  • 피스톤 스트로크: 20 mm
  • 최대 클램핑 포스: 100 kN
  • 최대 구동력: 42 kN
  • 최대 회전 속도: 5000 1/min
  • 중량: 21 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 6
Dentado 1.5 mm x 60°
Revoluciones máx. [1/min] 5000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 100.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 42.0
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20.0
Momento de inercia [kgm²] 0.13
Peso [kg] 21.0

Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, tornillos de fijación del mandril y manual de instrucciones