ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-SFG
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
N.º de identificação 819092
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 52 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 5
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 7 mm
- 톱니 피치: 4.8 mm
- 최대 클램핑 포스: 100 kN
- 최대 토크: 120 Nm
- 최대 회전 속도: 4800 1/min
- 중량: 19.3 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4800.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 100.0 |
| Máx. torque [Nm] | 120.0 |
| Curso/castanha [mm] | 7.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.8 |
| Altura H com flange [mm] | 100.3 |
| Peso [kg] | 19.3 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação