arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP2

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

ID 819134

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 92 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 11
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 9.8 mm
  • Tandsteek: 7 mm
  • Max. opspankracht: 180 kN
  • Max. koppel: 220 Nm
  • Max. draaisnelheid: 3400 1/min
  • Gewicht: 63.3 kg
스핀들 유형 ISO 702-3
스핀들 크기 Nr. 11
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 3400.0
최대 클램핑 포스 [kN] 180.0
최대 토크 [Nm] 220.0
스트로크/죠 [mm] 9.8
톱니 피치 [mm] 7.0
플랜지 포함 높이 H [mm] 133.0
중량 [kg] 63.3

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척