EMH
Garras magnéticas
Garra magnética eletropermanente para manuseio com eficiência energética de peças ferromagnéticas com eletrônica integrada e função de feedback
Descrição do Produto
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 최저 공간에서 높은 유지력
소형 기계에서 안정적인 부품 핸들링 - 내장 전자장치
추가 컨트롤러가 불필요한 콤팩트한 디자인 - 경량으로
어려운 적용분야의 높은 역동성 - 신뢰할 수 있는 유지력 유지
비상 정지 시나리오에서도 공정을 신뢰할 수 있는 작업 보장 - 4단계로 조정 가능한 파지력
다양한 공작물의 그리핑 보장 (RP 및 MP 버전용) - 24V 전원을 통한 제어
에너지 절약, 연결 및 배선 단순화 - 간섭 윤곽 5면에서 공작물 접근성
불필요한 그리퍼 핑거의 영향일 수 있음 - 자화 상태 및 공작물 상태에 반응
시간 절약 및 프로그래밍 단순화 - 특별 요구 사항 버전:
EMH-MP 및 EMH-DP
옵션 및 특별 정보
- 기둥 연장
극 연장 사용 시 자속이 변경되고 잘못 설계된 경우 유지력에 영향을 줄 수 있습니다. 극 확장은 부품 감지에도 영향을 줍니다. 공작물이 더 이상 감지되지 않을 수도 있습니다. - 가열
각각의 활성화는 제품의 내부 온도를 증가시킵니다. 과열은 자기 특성을 저하시키고 제품을 파손시킬 수도 있습니다. 최대 허용 제품 온도에 도달하지 않도록 분당 활성화 횟수의 조정이 필요합니다. - 재료 의존성
해당 제품은 거의 모든 강자성 재료를 고정하도록 설계되었습니다. 달성 가능한 유지력은 무엇보다도 각각의 공작물 재료에 따라 다릅니다. 따라서 일부 강자성 재료의 경우 공칭 유지력의 감소가 일어날 수 있습니다. - 재료 효율성
기존강(Fe 360) 100%, 강자성 조강(10-C15) 90%, 공구, 경화 및 형강 70 - 80%, 자성 스테인리스강 65%, 주철 50% - 자기장 평가
직업 안전 및 전자기장의 위험으로 인해 EMH는 자기장 평가를 받았습니다. 더 자세한 정보는 연락주십시오.