GSW-B
Interfaccia gambo per pinze
Pinza universale PGN-plus/PZN-plus con interfaccia gambo GSW-B
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Unità conveniente
da una pinza universale PGN-plus/PZN-plus e un'interfaccia di fissaggio - Cambio rapido ed automatico
dalla pinza al magazzino utensili - Cambio pezzi completamente automatico
senza impiego di robot o portale
Optionen und spezielle Informationen
- Luftanschlüsse
Bitte beachten Sie, dass bei Greifern in IS-Version der Anschluss A bzw. bei Greifern in AS-Version der Anschluss B des Greifers nicht luftdicht verschlossen werden darf. - Variantenvielfalt
Bei Verwendung des GSW-B in Kombination mit den Greifern PGN-plus/-P und PZN-plus kann nahezu die komplette Vielfalt an Varianten und Zubehör dieser Greifer verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie bei der Baureihe des Greifers. - Weitere Schaftdurchmesser auf Anfrage.
- Voraussetzung
Maschinen müssen bei nicht rotierender Spindel Druckluft oder Kühlschmiermittel bereitstellen können. - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.