Denominación
Výhody – Přínos pro Vás
- Zcela utěsněné provedení chapadla
umožňuje jeho použití ve znečištěných prostředích - Přívod vzduchu pomocí bezhadicového přímého přípojení nebo šroubových připojení
pro flexibilní dodávku tlaku ve všech automatizovaných řešeních - Vybaveno zařízením pro udržení uchopovací síly
což zajišťuje, že obrobek zůstává uchopen i v případě ztráty tlaku - Možnost nastavení úhlu otevření od 20° do 180°
umožňuje rozsáhlé spektrum použití - Kinematika
Spojovací ústrojí s drážkou pro středicí uchopení s rozsáhlými pohyby otevření / uzavření
Možnosti a zvláštní informace
- Radiální chapadla 180° mají tu výhodu, že u nich nejsou zapotřebí další zdvihové pohyby. Vzhledem k tomu, že každá čelist se otáčí o 90°, nachází se chapadlo mimo pracovní oblast a není tedy nutný zpětný zdvih celého chapadla.
- Verze s udržování uchopovací síly AS / IS
Verze s mechanickým udržováním uchopovací síly zajišťuje minimální uchopovací sílu také v případě poklesu tlaku. Tato síla působí jako zavírací síla u verze AS / S a jako otevírací síla u verze IS. - Verze pro vysoké teploty V/HT
pro použití v horkých prostředích - Další verze
Různé možnosti lze vzájemně kombinovat. Také je k dispozici řada doplňkových možností - jen nám řekněte, jaký je váš úkol! - Mazání potravinářské kvality
Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu.