arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRM 40-H-90-3-10E Illustration similar

SRM 40-H-90-3-10E

Universal swivel unit

ID 1347394

Universal swivel unit SRM, Size: 40, pneumatic, Electric feed-through

  • Angle of rotation: 90 °
  • End position adjustability: 3 °
  • End position damping: hydr. damper
  • Torque: 23.7 Nm
  • Number of connectors for feeding through: 10
End position damping hydr. damper
Angle of rotation [°] 90
Torque [Nm] 23.7
Number of intermediate positions none
IP protection class 65
Weight [kg] 7.12
Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] 172.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 6.5
Diameter of connecting hose 8 x 6 x 1
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Cleanroom class ISO 14644-1 5
Cleanroom class: ISO 14644-1 2015
Repeat accuracy [°] 0.05
Diameter of center bore [mm] 26.1
Max. permissible mass moment of inertia [kgm²] 7.0
Moment My max. [Nm] 162.0
Max. axial force Fz max. [N] 4000.0
Number of connectors for feeding through 10.0
Size of the socket (output) 10xM12/4-polig
Size of the connector (drive) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig4xM12/4-polig
Number of wires 36.0
Max. voltage [V] 48.0
Max. current per wire [A] 1.0
Version with electrical feed-throughs yes
The complete or supplementary technical data of all possible combinations can be found in the catalog below or at schunk.com.

Informazioni generali sulla serie

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.

Posizione del pignone
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto il pignone gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.

Piano di fissaggio sul pignone
Se si imposta un angolo di rotazione inferiore a 90°, la battuta sinistra deve essere completamente ruotata. Questo significa che la posizione finale sinistra ha un piano di fissaggio sul pignone che è ruotato in senso orario di 90° rispetto alla vista principale, la quale evidenzia un angolo di rotazione di 180°.

Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.

Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale.

Traslazione nella posizione centrale pneumatica
Si esegue solo con il 50% della coppia nominale.

Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Condizioni standard
I dati tecnici menzionati si riferiscono a un ambiente di 20 °C e pressione atmosferica.

Materiale del corpo pinza
Alluminio (profilo estruso)

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone

La fornitura comprende
Attuatore rotante nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta