KSO
소형 부품 클램핑
이 제품은 SCHUNK 클래식 제품입니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
컴팩트하고 정밀한 단방향 소형 부품 클램핑 바이스는 모듈형 죠 체인지 시스템을 적용하여 새로운 클램핑 작업에 맞춰 간편하게 조절 가능합니다.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 캡슐화된 스핀들
먼지에 강하고 유지보수가 적은 클램핑 디바이스 - 매우 긴 가이드
클램핑 클로의 높은 안정성 - 모듈형 시스템 죠
다양한 요구사항을 매우 유연하게 충족시킵니다. - 표면이 거친 부품 및 표면이 마감된 부품의 가공 모두에 사용할 수 있습니다.
보다 다양한 용도로 사용됨 - 와이드 죠 프로그램
신규 클램핑 작업에 대한 최적의 적응 - 소형 디자인
툼스톤과 매니폴드 팔레트에 이상적임 - 가로 또는 세로 방향으로 상부 죠를 사용할 수 있음
매우 넓은 클램핑 범위에 사용할 수 있음
옵션 및 특별 정보
- 경량의 유연한 클램핑 시스템
단방향 클램핑 바이스 KONTEC KSO는 소형 부품을 위해 특수 개발된 바이스입니다. 이 제품의 기본 원칙은 캡슐화되어 있으며 빠르고 간편한 방식으로 원하는 클램핑 위치에 죠를 이동시키는 스핀들 드라이브를 기반으로 합니다. 모듈형 시스템 죠를 채택한 KSO는 다양한 클램핑 작업에 맞게 조절 가능합니다. - KSO는 컴팩트하게 디자인되어 팔래트 스태커의 공작물 측 자동화에 가장 이상적인 솔루션이며, 경제적인 가격으로 제공됩니다.