수년 동안 SCHUNK의 MAGNOS 마그네틱 척은 강자성 공작물을 에너지 효율성과 신뢰성 있는 방식으로 클램핑 작업을 수행해 온 대표적인 제품입니다. 마그네틱 클램핑 테크놀로지를 사용한 워크피스 클램핑은 인상적이고 높은 고정력을 제공할 뿐만 아니라, 단일 설정으로 5면 공작물 가공을 하는 밀링 애플리케이션을 위한 이상적인 클램핑 솔루션입니다. 전자영구 기술은 전체 작업물에 균일한 마그네틱 클램핑 포스를 보장하여 복잡한 기계 가공 작업도 가능하게 합니다. 이 방법에서는 플레이트에 자화 또는 자기소거를 위해 짧은 전기 펄스만 필요로 하므로 에너지를 절약하는 가공 프로세스가 가능합니다.
SCHUNK는 커넥팅 하우징에 시각적 진행 상황 시를 마그네틱 척에 장착한 최초의 공급업체였습니다. 녹색/빨간색으로 기계 작업자에게 자화 상태에 대한 정보를 제공했습니다. 이번 개정을 통해 툴홀딩과 워크홀딩 전문가들은 이 안전 기능을 시장에서 독보적인 전자종이(ePaper) 디스플레이로 대체하여 클램핑 상태인 "MAG ON"과 "MAG OFF"를 더욱 명확하게 표시했습니다.
SCHUNK MAGNOS 앱과 함께 사용하면 진행 상황 표시를 통해 MAGNOS 마그네틱 척을 훨씬 쉽게 조작할 수 있어 최대의 공정 안정성이 보장됩니다. 이 앱을 사용하면 공작물의 크기와 소재에 따라 유지력을 미리 빠르고 쉽게 계산할 수 있습니다. 프로세스 데이터도 계산에 모두 포함되므로 생산 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 이 앱은 시뮬레이션을 통해 모든 파라미터가 안전한 가공을 위해 올바르게 선택되었는지 표시하여 모든 불확실성을 제거합니다.
새로운 전자종이(ePaper) 진행 상황 표시를 탑재한 MAGNOS MFRS 마그네틱 척은 2025년 1분기부터 출시될 예정입니다. 현재 MFPS 및 MFRS-DM 시리즈가 장착되고 있습니다.