HM 11
Inserções de metal duro
ID 300783
HM 11, Inserções de metal duro
- Altura H: 9.5 mm
- Diâmetro D: 12.7 mm
- Linha G: M5
- Material: Inserto de metal duro com corpo de aço
Technical details
| Fio | M5 |
|---|---|
| Força máxima de carga [kN] | 11.0 |
| Material | Inserto de metal duro com corpo de aço |
Os valores máximos de força de carregamento são válidos se todas as pontas estiverem agarrando.