HWA-063-000-000
수동 교환 시스템
ID 302764
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
수동 교환 시스템 HWS, 크기: 063, 수동 교환 어댑터, 수동
- 유체 피드 스루 수: 4
- 포스 Fz 최대: 1000 N
- 최대 총 탑재량: 20 kg
기술 세부 정보
공압 피드 스루 수 | 4.0 |
---|---|
중량 [kg] | 0.2 |
최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
권장 핸들링 중량 [kg] | 20.0 |
최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
반복 정밀도 [mm] | 0.01 |
잠김 시 최대 거리 [mm] | 8.0 |
최대 동적 비틀림 모멘트 Mz* [Nm] | 50.0 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 150.0 |
모멘트 Mz 최대 [Nm] | 150.0 |
포스 Fz 최대 [N] | 1000.0 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 150.0 |
유체 피드 스루를 위한 연결 스레드 | G1/8" |
피치 서클 직경 [mm] | 63.0 |
최대 동적 휨 모멘트 My* [Nm] | 50.0 |
*올바른 기능을 보장하기 위해 교환 시스템에 개별적으로 작용될 수 있는 모든 동적 로드(가속력 및 토크, 처리 힘 또는 모멘트, 비상 정지 상황 등)의 최대 합입니다.
최대 로드
최대 로드
올바른 기능을 보장하기 위해 교환 시스템에 작용할 수 있는 모든 힘과 모멘트의 최대 합입니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
작동
잠금 레버를 통해 수동으로
작동 원리
수동 레버를 돌려 헤드와 어댑터를 잠그고 잠금을 풉니다.
매체 전송
전기 모듈 및/또는 유체 모듈을 통해 옵션으로 제공됨 공압 피드 스루 미리 내장됨.
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.
제공 범위
설치 나사 없음
보증
24개월