arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EOA-DRM-SHA-050-E08-000 Illustration similar

EOA-DRM-SHA-050-E08-000

Manual change system

ID 1399581

Manual change system SHS, Size: 050, Manual change adapter, manual

  • No. of fluid feed-throughs: 6
  • Force Fz max.: 900 N
  • Max. total payload: 11 kg
Recommended handling weight [kg] 11.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Weight [kg] 0.14
Max. distance when locking [mm] 1.0
Number of pneumatic feed-throughs 6.0
Feed-throughs for radial use 6.0
Pitch circle diameter [mm] 50.0
Connection flange according to ISO 9409-1-50-4-M6
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Diameter D [mm] 63.0
Height Z [mm] 16.0
Screw connection diagram S5/S7 über Adapterplatte
Max. dynamic moment Mx/My [Nm] 35.0
Max. dynamic moment Mz [Nm] 27.0
Moment Mx max. [Nm] 75.0
Moment My max. [Nm] 75.0
Moment Mz max. [Nm] 135.0
max. static tensile force Fz [N] 900.0
Transmission type Signal
Number of pin contacts 8.0
Nominal current [A] 1.5
Direct current [V DC] 30.0
Electrical connection M8 connector, 8-pin
Electrical connection outlet tangential (left)
*Please note that the heights of the change master (ZK) and change adapter (ZA) differ. The sum represents the total height of a coupled change system.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

작동
잠금 레버를 통해 수동으로

작동 원리
수동 레버를 돌려 헤드와 어댑터를 잠그고 잠금을 풉니다.

매체 전송
전기 모듈 및/또는 유체 모듈을 통해 옵션으로 제공됨 공압 피드 스루 미리 내장됨.

하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.

보증
24개월