arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSC mini 70-80

KSC mini 70-80

소형 부품 클램핑

ID 1452102

표준 중심 클램핑 바이스

제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
기술 데이터:
  • 치수: 70 x 80 x 20 mm
  • 최대 클램핑 포스: 16 kN
  • 최대 토크: 50 Nm
  • 중량: 0.9 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 70.0
최대 토크 [Nm] 50.0
최대 클램핑 포스 [kN] 16.0
중량 [kg] 0.9

제공 범위
작동 매뉴얼이 포함된 클램핑 바이스; 시스템 죠와 토크 렌치 불포함