GZB-S Ø1/2" Ø1/8" PK
주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
ID 217376
GZB-S Ø1/2" Ø1/8" PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
- 주변장치 냉각
- 클램핑 지름: 1/8"
- 외경: 1/2"
- 길이: 45 mm
기술 세부 정보
| Técnica | Casquillos intermedios con refrigeración periférica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 1/2" PK |
| Diámetro de sujeción D1 | 1/8" |
| Diámetro exterior D2 | 1/2" |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 45 mm / 1.8" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Refrigeración periférica
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Anillo con ranuras
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta