arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO SCAPTO C4 Ø8x75 Illustration similaire

CELSIO SCAPTO C4 Ø8x75

Mandrin à frettage thermique

ID 26002836

CELSIO SCAPTO C4 Ø8x75, Porte-outils
  • Mandrin à frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C4
  • Diamètre de serrage: 8 mm
  • Longueur de projection: 75 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 50 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils SCHUNK CAPTO C4
Porte-outil standard ISO 26623-1
Diamètre de serrage D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 26.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 52.5
G M6
Couple de rotation min. [Nm] 50.0
Poids [kg] 0.6
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Balancing screw
With thread for balancing screws

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request