CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99
CNC short drill chucks
ID 23002469
CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99, Toolholders
- CNC short drill chucks
- Series: CNC short drill chucks
- Toolholder interface: JIS-BT 50
- Projecting length: 99 mm
- Balancing grade: G6.3 at 18,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | CNC short drill chucks |
|---|---|
| Series | CNC short drill chucks |
| Toolholder interface | JIS-BT 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-2 JD |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 99 mm / 3.9" |
| Projecting length L1 [mm] | 99.0 |
| L4 [mm] | 61.0 |
| Weight [kg] | 4.28 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Modelo
Para la sujeción de herramientas con vástagos cilíndricos
Calidad de equilibrado
G6.3 a 18.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Apto para herramientas con refrigeración interna
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD
Material suministrado
Incluida la llave de hexágono interior
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta