Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Durch integrierte Abfragen und Abhebefunktion speziell für die automatisierte Fertigung entwickelt
Maximale Prozesssicherheit auch bei der Grobzerspanung - Alle Module können mit 6 bar Systemdruck betrieben werden
Keine zusätzlichen Druckverstärker notwendig - Positionierung über Kurzkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Patentierter Eil- und Spannhub für höchste Einzugskräfte
Dadurch extrem steife Spannung ohne Vibrationen - Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten - Module rostfrei und komplett abgedichtet
Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit - Turbo im Standard integriert
Einzugskrafterhöhung um bis zu 360 % für optimale Ausnutzung der Maschinenleistung, dadurch hohe Wirtschaftlichkeit - Extrem flache Bauweise
Für maximale Ausnutzung des Maschinenraumes - Integrierte Reinigungsfunktion
Keine Späne und Kühlschmierstoff auf der Plananlagefläche
Optionen und spezielle Informationen
- Extrem flaches Automationsmodul für die High-End-Palettierung
Speziell für die automatisierte Werkzeugmaschinenbeladung hat SCHUNK sein High-End-Palettiermodul VERO-S NSA plus weiterentwickelt und in die neue Generation NSA3 überführt. Das Spannmodul ist Teil des umfangreichen SCHUNK VERO-S Baukastens für die effiziente Werkstückspannung auf Werkzeugmaschinen. Das NSA3 ist zum NSA plus zu 100 % einbaukompatibel, so dass diese 1:1 gegeneinander austauschbar sind. - Höhere Steifigkeit und Formstabilität
Eine hohe Einzugskraft beim NSA3 120 von 3.000 N beziehungsweise 10.000 N mit aktivierter Turbofunktion, sowie eine höhere Formstabilität des Modulkörpers kommen der Steifigkeit zugute. So können mit dem NSA3 höhere Kippmomente und Querkräfte zuverlässig aufgenommen werden. Je nach Anwendung lassen sich die Module in beliebiger Zahl kombinieren. Die Wechselwiederholgenauigkeit liegt bei < 0,005 mm. Dank einer konischen Passung können die Spannringe auch außermittig sowie mit Neigungswinkel und damit besonders einfach mit den Modulen gefügt werden. - Abfragen standardmäßig integriert
Standardmäßig sind im Modul alle Abfragen wie „Modul geöffnet“ oder „Modul geschlossen“ integriert. Die Spannringe liegen auf vier Flächen am Außendurchmesser auf, die über eine Staudruckabfrage überwacht wird. Durch die hermetische Abdichtung sowie der rostfreien Ausführung ist das Modul über die komplette Lebensdauer wartungsfrei.