스텝형 상부 죠
하드 스텝 탑 죠
강철 16MnCr5 재질의 케이스 강화 스텝 조는 OD, ID 및 바 클램핑에 보편적으로 사용하기에 적합합니다. 다이아몬드 톱니는 클램핑 흔적을 최소한으로 남기는 셋업을 제공하므로 원재료를 위한 부드러운 클램핑 솔루션이 됩니다.
배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다. 상부 죠 SHB/4 및 SP-HB-M/4, 공급 단위는 1 세트 = 4 개(4죠 척의 경우)로 구성됩니다.
배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다. 상부 죠 SHB/4 및 SP-HB-M/4, 공급 단위는 1 세트 = 4 개(4죠 척의 경우)로 구성됩니다.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Univerzální možnosti použití
Vhodné k upínání za vnitřní nebo vnější průměr a upínání tyčového materiálu - Různé možnosti použití
Různé úrovně upnutí nabízejí řadu možných aplikací, což umožňuje realizovat širokou škálu upínacích řešení. - Jemné upnutí
Upínací zuby diamantového ozubení vnikají do povrchu obrobku jen nepatrně.