arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WDM-5X-BP 270-250-36 유사 그림

WDM-5X-BP 270-250-36

액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준

ID 1398173

액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준

제품 특징:
  • 안전한 하부 구조의 기본 높이 연장
  • 그리드 플레이트의 대형 구멍용
기술 데이터:
  • 치수: 270 x 250 x 36 mm
  • 중량: 14.2 kg
Longitud [mm] 270.0
Ancho [mm] 250.0
Altura [mm] 36.0
Peso [kg] 14.2

Material suministrado
Extensión de altura básica; sin tornillos de fijación