MSC-PS10 250x130
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 422093
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra laminata
- Per fresatura di profili e forme speciali.
- Dimensioni: 250 x 130 x 21 mm
- Passo polare: 3 mm + 1,5 mm
- Peso: 5.8 kg
Specifiche tecniche
| 길이 [mm] | 250.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 130.0 |
| 높이 [mm] | 21.0 |
| 중량 [kg] | 5.8 |
제공 범위
적층 플레이트