SCHUNK는 기본적으로 소형, 모듈식 디자인 평행개폐형, 중심 및 각도 회전 그리퍼 스위블 모듈로 그리퍼 스위블 모듈을 제공합니다. 제한된 공간에서 중량이 다른 공작물의 신속한 배치용. 공작물 캐리어의 로딩 및 언로딩에서부터 조립 공정 중 삽입 작업과 박스 포장된 완제품 픽업에 이르기까지 광범위한 적용분야에서 사용할 수 있습니다. 또한 예를 들어 강력한 로터 구동을 최대 180°의 회전각으로 그리고 끝 위치와 쿠션 조절 같은 혁신적인 디자인 변경과 최첨단 제품 기술이 결합되어 그리퍼에 강력한 신뢰성과 정밀성을 부여하므로 긴 서비스 수명을 통해 투자안정성을 보장합니다.