SCHUNK 툴을 사용하면 디버링 및 연삭과 같이 수동으로 실시하던 다양한 가공 단계를 이제 자동화할 수 있습니다. 그 결과 생산성이 높아지고, 고품질 기계가공 결과가 일관성있게 보장되고, 비용이 절감됩니다.
자동화하고자 하는 가공 작업에 대해 자세히 알려주십시오. SCHUNK 애플리케이션 전문가가 당신과 함께 올바른 솔루션을 논의하고 개발합니다.
R-EMENDO는 SCHUNK의 "로봇을 이용한 가공" 에 해당하는 제품군을 의미합니다. R은 로보틱스(robotics)를 의미하고 EMENDO는 머시닝을 의미합니다. 즉, 디버링, 그라인딩 및 연마와 같은 절삭을 통해 공작물을 개선합니다. R-EMENDO 툴에 대해 더 알아보세요.
실제 공작물 가공 후, 버를 제거하고 날카로운 모서리를 챔퍼링, 즉 모서리를 비스듬히 깎아주는 모따기 작업을 하는 것은 금속 가공 산업의 흔한 마감 공정 중 하나입니다. SCHUNK 디버링 도구 사용 시 다양한 금속뿐만 아니라 플라스틱도 재가공할 수 있습니다. 그러나 매우 단조로운 작업임에도 불구하고, 날카로운 가장자리로 인해 작업 중 부상을 입을 수도 있습니다. SCHUNK는 디버링과 관련하여 다양한 작업용 툴을 제공합니다. 당신의 디버링 솔루션에 적합한 제품을 찾아보세요.
RCE 시리즈의 신제품 전기 디버링 스핀들은 최대 50,000 RPM까지 속도 조절이 가능한 브러시리스 전기 모터로 구동됩니다.
공작물의 그라인딩 공정은 거친 재료를 절삭하거나 다운 스트림 표면 마감용 표면을 준비하는데 자주 사용됩니다. 올바른 공구와 연마재를 선택하면 금속, 목재, 플라스틱과 같은 다양한 소재를 다양한 재료 제거와 다양한 표면 품질로 가공할 수 있습니다.
균일한 공작물 표면을 제공하기 위해 SCHUNK는 적절한 제품 추천뿐만 아니라 올바른 연삭 재료와 최적의 공정 매개변수 선택에 적극적인 지원과 상세한 조언을 제공합니다. 따라서 고객은 그라인딩 작업에 적합한 솔루션을 하고 있다는 확신을 가질 수 있습니다.
표면 연마는 일반적으로 마지막 가공 단계이며 공작물에 완벽한 마감 상태를 제공합니다. 툴 및 연마제 외에도 최적의 균일한 연마 결과를 얻기 위해서는 일정한 접촉 포스가 특히 중요합니다. SCHUNK의 자동 연마용 제품을 이용하면 균일한 힘으로 접촉하여 작업된 표면 상태를 확인할 수 있습니다.
또한 연마 솔루션의 완벽한 결과를 위해 추가 공정에 대한 상담을 지원합니다.
수동 툴로 가공 공정을 하는 것은 작업자에게 인체공학적인 부담을 주는 요인이 됩니다. 또한 연마성 먼지나 칩과 같은 미세 입자 배출로 인해 건강이 위협 받을 수 있습니다. 자동화 머시닝으로의 전환을 통해 이러한 위험이 최소화될 뿐 아니라 부가가치도 더욱 창출됩니다.
공작기계 로딩 및 언로딩 작업에서 이미 로봇을 사용하고 계십니까? 그렇다면 이어서 공작물 디버링 작업에도 로봇을 사용할 수 있습니다. SCHUNK 로봇 지원 자동 머시닝용 툴로, 대량 디버링 작업을 쉽게 자동화 할 수 있으며, 이 공정이 공작 기계에서 가공 직후에도 수행될 수 있습니다. SCHUNK 툴로 공작물 생산에 필요한 리드 타임과 비용을 절감하세요. 매우 적은 투자 규모로도 가능합니다.