SCHUNK는 생명 과학 파트너입니다

애플리케이션 노하우

생명 과학 "생명의 과학"에서 생명 공학, 의료 기술 및 제약 산업은 함께 작동합니다. 이러한 다분야 협력의 목표는 새로운 의료 기술 제품, 치료 방법 및 의약품을 생산하는 동시에 건강과 안전에 더 중점을 둔 미래를 향해 일하는 것입니다. 제조 산업은 여기에서 핵심적인 위치를 차지합니다. 제조는 다음 영역에서 고품질 제품을 생산하기 위해 현대적인 프로세스를 사용합니다.

MedTech
MedDevices
실험실 자동화
제약

 

PDF 다운로드

산업 분야

MedTech
MedDevices

MedTech

어셈블리 핸들링
을 위한 SCHUNK 포트폴리오
의료 기술은 제품 제조에 대한 높은 기준을 설정합니다. 제조 장치 및 소모품에 사용되는 제조 산업의 기계, 공장 및 구성 요소는 윤활제, 견고성 및 수명 측면에서 정의된 조건을 따릅니다. SCHUNK는 의료 기술 시스템 제조업체 또는 의료 제품 제조 산업에 고급 제품을 공급하고 H1 준수 윤활, 견고성 및 절대 공정 신뢰성에 중점을 둡니다. 소형 부품용 공압식 MPG-plus 그리퍼가 그러한 예입니다. 의료 기술 부품 및 제품을 안전하고 부드럽게 처리합니다.

MedDevices

인체에 사용하기 위한 고급 부품
의료 기기는 사람과 직접 접촉하여 검사, 치료 또는 모니터링하는 데 사용되는 제품, 물체 및 물질입니다. SCHUNK는 정형외과 재활 분야의 수술 로봇, 관리 및 서비스 로봇, 외골격 및 장치를 위한 최고 품질의 제품을 제공합니다. 고품질 디자인의 모듈은 인간이 사용하는 데 필요한 섬세한 작업에 필요한 신뢰성과 내구성을 보장합니다. 예를 들어 수술 로봇의 필요한 감도는 힘/토크 센서의 통합으로 보장됩니다.

실험실 자동화
제약

실험실 자동화

효율적이고 신뢰할 수있는 실험실 프로세스
실험실에서의 모든 것이 체계적으로 반복되는 프로세스입니다. 실험실 운영자는 효율성, 안전, 관리 및 수익성에 초점을 맞춘 분석 및 진단 제품과 서비스를 제공합니다. 시약 취급, 측정 기술 및 분석 장비는 일상적인 주제입니다. SCHUNK는 실험실 장비 및 실험실 자동화를 위한 핸들링 시스템을 위한 수많은 이상적인 구성 요소를 제공합니다. 이 산업에서 맞춤 조립 및 사용할 수 있는 컴팩트하고 단순한 모듈식 시스템입니다. 가장 좋은 적용 사례는 24V 전원을 사용하는 고유한 하이 엔드 메카트로닉 제품 포트폴리오입니다. 제조업체에 쉽게 구현 및 작동할 수 있으므로 실험실 및 분석 장치의 안정적이고 효율적이며 자동화된 작동을 보장합니다.

제약

클린룸 호환 성능 부스터
정제, 분말, 크림 및 액체와 같은 제약 최종 제품의 대규모 생산에서 순도와 품질은 항상 최우선 순위입니다. 신뢰할 수 있고 강력한 자동화 장치가 지원하는 투명하고 잘 구조화된 프로세스는 프로세스 및 비용 효율성 측면에서 가능한 최고의 효율성을 위해 필요합니다. 제약 업계에서 SCHUNK는 최고 품질의 제품과 향상된 공장 성능에 대한 포괄적인 응용 지식으로 벤치 마크를 설정합니다. SCHUNK는 정제 블리스터, 플래콘 및 앰플과 같은 선조 공작물의 취급 및 가공을 간단하고 깨끗한 디자인의 클린룸 호환 맞춤형 솔루션으로 용이하게 합니다. 소형 부품용 EGP 전기 그리퍼 시리즈는 주사기 및 캐뉼라의 안전하고 섬세한 그립에 완벽하게 적합합니다.

애플리케이션 케이스

의료 애플리케이션을 위한 안정적인 그리퍼
점점 더 많은 산업의 전문가들이 자동화 및 로봇 공학의 이점을 발견했으며 이는 의료 기술에도 적용됩니다. 과거에는 수동적이었으며 부분적으로도 수작업이었던 프로세스가 자동화를 이루
재활에서 정확한 힘 측정
센서의 견고한 설계와 높은 과부하 보호로 인해 단기 과부하가 가능합니다. 측정 불확도가 2%에 불과한 0.1N의 적은 측정 분해능
혈관성형술용 풍선 생산을 위한 안정적인 그리핑
그리퍼의 ISO 클린룸 인증을 통해 의료 제품의 안정적인 가공이 가능합니다. 증가된 공정 관련 측면 하중은 그리퍼에 문제가 되지 않습니다.

생명과학 분야용 SCHUNK 제품

SCHUNK의 첨단 구성품

SCHUNK 제품은 제조 품질 및 신뢰성에 대한 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 또한 특정 생명 과학 포트폴리오는 모든 생명 과학 응용 제품에 적합합니다.

베타
옵션으로 톱니 벨트 또는 스핀들 드라이브가 있는 범용 리니어 모듈 및 다양한 가이드 옵션
DPG-plus
IP67의 요구사항을 충족하고 작업 환경으로 물질이 들어오지 못하게 해주는 밀폐된 2조 평행 그리퍼
DPZ-plus
베이스 죠의 높은 모멘트 로드에도 불구하고 이 밀폐형 3조 중앙 그리퍼는 IP67의 요구사항을 충족하며 구성품의 내부에 작업 환경의 어떤 물질의 침투도 허용하지 않습니다.
EGI
민감성 파지력 제어 및 롱 스트로크가 특징인 서보 전동식 2조 평행 그리퍼입니다.
EGL
민감성 파지력 제어 및 롱 스트로크가 특징인 서보 전동식 2조 평행 그리퍼입니다.
EGP
부드럽게 작동하는 베이스 죠가 롤러 베어링에 가이드되는 전동 2핑거 평행 그리퍼
ELP
다이렉트 드라이브 및 통합 컨트롤러를 갖추고 백래시가 없으며 사전 로드된 롤러 가이드를 갖춘 전동 리니어 모듈
ERD
절대치 변환기와 전기 및 공압 회전 피드 스루가 있는 강력한 토크 모터
KGG
롱 스트로크가 있는 포함 좁은 2조 평행 그리퍼
KLM
공압 드라이브와 볼 부싱 가이드가 포함된 리니어 모듈
LM
공압 드라이브 및 사전 로드 크로스 롤러 베어링이 있고 프리즘 레일에서 유격이 없는 리니어 모듈
MPG-plus
베이스 죠의 부드러운 롤러 가이드가 있는 2핑거 평행 그리퍼
MPZ
T슬롯에 가이드된 베이스 죠를 포함하는 소형 3조 중앙 그리퍼
PGN-plus-E
톱니형 가이드 사용으로 인해 영구적으로 윤활되고 파지력이 강하고 최대 모멘트가 높은 범용 전기식 2조 평행 그리퍼
PGN-plus-P
톱니형 가이드 사용으로 인해 영구적으로 윤활되고 파지력이 강하고 최대 모멘트가 높은 범용 2조 평행 그리퍼.
PPU-E
한 면에서 모든 커브의 더욱 신속하고 유연한 동작을 위한 콤팩트한 2축 유닛
PZN-plus
톱니형 가이드로 인해 높은 파지력 및 높은 최대 모멘트를 갖춘 범용 3조 중앙 그리퍼
SRM
공압 스위블 및 터닝 동작을 위한 범용 유닛입니다.
알파
스핀들 드라이브 및 이중 프로필 레일 가이드가 있는 평면 리니어 테이블
베타
옵션으로 톱니 벨트 또는 스핀들 드라이브가 있는 범용 리니어 모듈 및 다양한 가이드 옵션
CLM
길이 최적화, 공압 드라이브 및 사전 로드된 크로스 롤러 베어링 포함, 움직임이 없는 리니어 모듈
델타
옵션 톱니 벨트 또는 스핀들 드라이브가 있는 평면 리니어 모듈
EGI
민감성 파지력 제어 및 롱 스트로크가 특징인 서보 전동식 2조 평행 그리퍼입니다.
EGP
부드럽게 작동하는 베이스 죠가 롤러 베어링에 가이드되는 전동 2핑거 평행 그리퍼
EGS
부드럽게 작동하는 롤러 베어링에 베이스 죠 가이드가 적용된 전동 2조 평행 로터리 그리핑 모듈
ELB
리니어 다이렉트 드라이브 및 크로스 롤러 가이드가 포함된 짧은 스트로크 축
ELP
다이렉트 드라이브 및 통합 컨트롤러를 갖추고 백래시가 없으며 사전 로드된 롤러 가이드를 갖춘 전동 리니어 모듈
ERD
절대치 변환기와 전기 및 공압 회전 피드 스루가 있는 강력한 토크 모터
ERP
다이렉트 드라이브와 45°, 90° 또는 180° 회전 각도의 통합 제어를 갖춘 전기 범용 스위블 유닛
감마
폐쇄 프로필 및 이중 프로필 레일 가이드가 있는 톱니 벨트 또는 랙과 피니언 구동 범용 리니어 모듈
KGG
롱 스트로크가 있는 포함 좁은 2조 평행 그리퍼
LDN
X프로필과 리니어 모터, 롤러 가이드가 있는 범용 리니어 축
MPC
가격 성능비가 우수하고 쉽게 조립할 수 있는 2조 평행 그리퍼
MPG-plus
베이스 죠의 부드러운 롤러 가이드가 있는 2핑거 평행 그리퍼
MPZ
T슬롯에 가이드된 베이스 죠를 포함하는 소형 3조 중앙 그리퍼
PGN-plus-P
톱니형 가이드 사용으로 인해 영구적으로 윤활되고 파지력이 강하고 최대 모멘트가 높은 범용 2조 평행 그리퍼.
PZN-plus
톱니형 가이드로 인해 높은 파지력 및 높은 최대 모멘트를 갖춘 범용 3조 중앙 그리퍼
SFL
최대 180°의 가벼운 스위블링 작업을 위한 미니어처 베인 스위블 유닛
SRU-plus
공압 스위블 및 터닝 동작을 위한 범용 유닛입니다.
EGN
톱니형 가이드 덕분에 파지력이 강하고 순간 부하가 높은 서보 전동식 2조 평행 그리퍼입니다.
EZN
멀티 톱니형 가이드로 인해 높은 파지력 및 최대 모멘트를 갖춘 서보 전동식 3조 중앙 그리퍼
MPG-plus
베이스 죠의 부드러운 롤러 가이드가 있는 2핑거 평행 그리퍼
PGN-plus-P
톱니형 가이드 사용으로 인해 영구적으로 윤활되고 파지력이 강하고 최대 모멘트가 높은 범용 2조 평행 그리퍼.
PZN-plus
톱니형 가이드로 인해 높은 파지력 및 높은 최대 모멘트를 갖춘 범용 3조 중앙 그리퍼

귀사 프로젝트 구현에 SCHUNK의 지원을 원하십니까?

당사는 귀하의 애플리케이션을 검증하는 데 지원을 아끼지 않을 것입니다.

새로운 SCHUNK 애플리케이션 센터인 CoLab에서는 로봇 지원 머시닝에 대한 귀사의 애플리케이션을 함께 테스트해 볼 수 있습니다. 그리고 당사는 고객이 올바른 절삭 공구 또는 연마재를 선택하고 적절한 공정 파라미터를 결정할 수 있도록 지원합니다. 이런 방식으로 로봇 애플리케이션이 이상적인 머시닝 결과를 얻도록 할 수 있습니다.
지금 바로 현장의 담당 SCHUNK 컨설턴트에게 연락하십시오. 귀하의 애플리케이션을 논의하고 개발할 수 있습니다.

연락 담당자

사내 영업부

기술적인 부분이나 가격, 납품 기간에 대한 질문이 있습니까? SCHUNK 직원들은 귀사의 문의를 기다립니다.
내부 담당자

서비스 및 지원

직통 연락처
Tel. +82-31-382-6141
서비스 개관