arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

각각의 가치에 있어서 업계 리더 – PGN-plus-P는 성능을 증명합니다

PGN-plus-P 수치 및 데이터
PGN-plus-P

30년 이상 No. 1 입니다.

SCHUNK 범용 그리퍼 PGN-plus-P는 현장에서 입증된 다재다능한 그리퍼입니다.

Shop으로 이동

단일 유형입니다! 특허 받은 SCHUNK 톱니형 가이드

SCHUNK 그리퍼 PGN-plus-P 및 PGN-plus-E의 톱니형 가이드는 영구 윤활로 더욱 완벽해졌으며 그리퍼 등급을 위한 기술적 기준이 되었습니다. 현재 범용 그리퍼 PGN-plus-P 및 PGN-plus-E는 30년 이상의 SCHUNK 경험이 반영된 제품입니다.

다중 톱니형 가이드 로고

완벽한 톱니형 가이드 및 영구적으로 윤활 기능이 가능한 PGN-plus-P

이미 입증된 기술을 범용 그리퍼 PGN-plus-P에서 한층 더 개선했습니다. 톱니형 가이드를 위해 6개의 로드 베어링 숄더 사이의 지지면이 확대되어 가이드 표면적이 최대 40% 커졌습니다.

한눈에 보는 장점:

  • 최대 120% 커진 핑거 부하 가능*
  • 최대 50% 길어진 그리퍼 핑거 가능*
  • 동일한 그리퍼 사이즈에서 성능이 향상되었고 시스템으로부터 성능이 개선됨
  • 짧은 스트로크에서도 빠르고 균일한 윤활제 도포 가능

*T-슬롯 가이드와 비교할 경우

다중 톱니 가이드 PGN-plus-P 단면

기술이 모든 차이를 만들어 냅니다!

PGN-plus-P 정면

새로운 SCHUNK PGN-plus-P 그리퍼의 기술이 더욱 많은 장점을 제공합니다! 강력한 기능의 PGN-plus-P는 자신만의 품격을 가진 제품입니다.

혜택으로 인한 이익:

  • 짧은 스트로크에서도, 빠르고 균일한
    윤활제 도포 가능
  • 총소유비용(TCO) 감소
  • 영구적으로 고성능 제품을 사용하실 수 있습니다.
  • 더욱 작아지고, 효율적인 시스템 입니다.
  • 지속적인 안정성과 견고함

Shop으로 이동

PGN-plus-P 상세 기술

SCHUNK 그리퍼 PGN-plus-P는 공압식 범용 그리퍼의 한 단계 더 높은 기준을 제시합니다. 영구 윤활의 최적화된 톱니형 가이드는 시장에서 벤치마크를 설정했습니다. 동시에 PGN-plus-P는 상상할 수 있는 자동화 애플리케이션의 거의 모든 범위에서 SCHUNK 액세서리를 활용하여 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 최대 50% 더 긴 그리퍼 핑거

톱니형 가이드가 향상되어 가이드에 과부하를 주지 않고 높아진 최대 순간력으로 같은 그리퍼 크기에서 더욱 긴 그리퍼 핑거를 사용할 수 있습니다. 좁은 공간에서 작업하는 동안 최적화된 간섭 윤곽으로 훨씬 더 쉽게 파지할 수 있습니다.

PGN-plus-P

  • 강력한 톱니형 가이드에서 윤활 포켓으로 최장 서비스 수명 보장

톱니형 가이드의 윤활 포켓으로 지속적인 그리스 공급이 가능합니다. 짧은 시간 동안 바르더라도 균일한 윤활 필름이 신속하게 생성되는 장점이 있습니다.

  • 최대 50% 향상된 파지력

PGN-plus-P의 컴팩트한 설치 공간에서 드라이브 피스톤의 확장된 표면은 파지력을 증가시켜 줍니다. 동일한 그리퍼 사이즈로 더 무거운 워크피스 중량을 처리할 수 있습니다.

PGN-plus-P의 단면도

  • 최대 120% 더 큰 핑거 부하 가능

영구 윤활의 톱니형 가이드를 위해 6개의 로드 베어링 숄더 사이의 지지면이 확대되어 가이드 면적의 크기가 커졌습니다.

PGN-plus-P의 단면도

무제한의 유연성

PGN-plus-P

SCHUNK 그리퍼 PGN-plus-P는 다양성을 대표합니다. 무제한 유연성의 이점을 누릴 수 있습니다. 귀사의 개별 애플리케이션을 위한 다양한 고품질 PGN-plus-P 액세서리 부품을 선택해보세요. 기능 저하 없이 여러 옵션을 조합해보세요. 또는 특수한 환경적 영향을 고려해야 할 경우 신뢰 가능한 특별 버전을 선택하실 수도 있습니다.

밸브

원통형 디자인의 SCHUNK 마이크로 밸브는 그리퍼에 직접 장착할 수 있습니다. 이는 순환 시간, 케이블 비용 및 압축 공기 비용을 줄여줍니다.

PGN-plus-P 액세서리

센서 시스템 PGN-plus-P

센서 시스템

고유한 다양한 센서 시스템 사례. 자기 스위치 MM, 유도 근접 스위치 IN 등.

MMS 22-PI 2

PGN-plus-P는 모든 애플리케이션에 적합합니다!

버전

  • 파지력 유지 버전 AS/IS
    기계적 파지력 유지 버전은 압력 하강 시에 최소 파지력을 보장합니다. AS/IS 버전에서 이는 닫는 힘으로 작용하고 IS 변형에서 여는 힘으로 작용합니다.
  • 부식 방지용 버전 K
    부식 발생 환경에서도 사용 가능
  • 고온 버전 V/HT
    고온 환경에서도 사용 가능
  • 정밀 버전 P
    최고 정밀도용
  • ATEX 버전 EX
    폭발물이 있는 환경용
  • 방진 버전 SD
    요청에 따라, 고객의 응용 분야에 ADHESO 그리핑 솔루션을 제공할 수도 있습니다.
  • 보호 등급 IP 67까지 지원되는
    애플리케이션별 보호 기능, 고온 범위에서 사용
  • 기타 버전
    다양한 옵션으로 조합할 수 있습니다.

제품 세부 정보

PGN-plus-P

JGP-P

인덕티브를 포함, 다양한 모니터링 옵션을 포함한 고성능 그리퍼

새로운 JGP-P 2-finger 병렬 그리퍼는 유연하고 강력하며 비용 효율적인 기준을 원하는 모든 사용자에게 이상적인 제품입니다. 스트로크 위치 모니터링 또는 공작물 차별화와 같은 광범위한 모니터링 옵션이 10개 이상의 일치하는 센서 시스템을 사용하여 가능해졌습니다. 치수 편차에 따라 양호하거나 또는 불량한 부품을 빠르고 안정적으로 분류할 수 있습니다.

JGP-P

혜택으로 인한 이익:

  • 최대 효율성을 위한 필수 요소에 집중
  • 다양한 공작물의 정밀한 핸들링을 위한 저항성 T-슬롯 가이드
  • 스트로크 위치를 포함한 다양한 모니터링 가능성을 위한 종합적인 센서 액세서리
  • 유연한 범용 그리퍼 어셈블리를 위해 3개의 나사 방향으로 그리퍼 양쪽에 고정됨
  • 유연한 범용 그리퍼 어셈블리를 위해 호스가 필요 없는 직접 연결 또는 피팅을 통한 에너지 공급

Shop으로 이동

한 눈에 보이는 차이점

PGN-plus-P

  • 범용 애플리케이션 가능성
  • 같은 크기로 10% 길어진 그리퍼 핑거
  • 2,000개 이상의 변형 및 옵션 조합 가능

JGP-P

  • 비용에 민감한 애플리케이션용
  • 다수 모니터링 옵션을 위한 10개 센서 시스템