TENDO E compact

범용 유압 확장 툴 홀더 – 모든 적용분야, 모든 절삭 날에 사용할 수 있습니다.

범용 확장 툴 홀더 – 모든 적용분야, 모든 절삭 날에 사용 가능


허용 오차 범위가 좁고, 비용 압박이 크며, 품질 향상 요구가 있는 경우 TENDO E compact는 ER 콜릿, 열 수축 툴 홀더, Weldon 툴 홀더를 사용해 경제적으로 달성할 수 없고 기술적으로 유압 확장 툴 홀더의 기준 이하인 대량 절단 요구의 수요 증가에 대한 답이 됩니다. TENDO E compact 유압 확장 툴 홀더를 통해 SCHUNK는 모든 요구 사항을 충족하는 것은 물론 심지어 능가하는 단일 최첨단 툴 홀더에 모든 고성능 파라미터를 결합하는 데 성공했습니다. TENDO E compact는 부담 없는 가격으로 제공되므로 기계식 툴 홀더와 열 툴 홀더를 수월하게 더욱 정밀하고 우수한 TENDO 제품으로 변경할 수 있습니다.

*KIT(Karlsruhe Institute of Technology, 칼스루에 기술 연구소)의 wbk, Institue for Production Technology에서 입증됨

한눈에 보는 이점

 


  • 최대 300% 툴 수명 연장.*
  • 높은 모멘트, 현재 건조한 상태의 클램핑에서 최대 2,000Nm(∅ 32), 툴 섕크를 윤활한 경우 900Nm
  • 완벽한 표면 – 채터 마크 없음
  • 소음 방출 최소화
  • 가공소 비용 절감
  • 주변 장비 없이 몇 초 내에 툴 교환.
  • 영구적인 흔들림 정확도와 툴 교환. 반복 정밀도 0.003mm 미만
*KIT(Karlsruhe Institute of Technology, 칼스루에 기술 연구소)의 wbk, Institute of Production Science에서 실시한 연구에서 입증
고객 추천사

“몇몇 파워 척을 사용해봤지만, 유지력과 툴 수명 증가 면에서 완벽한 솔루션은 TENDO E Compact입니다.”

Ullrich Gallmetzer
Ullrich Gallmetzer CNC Processing 관리자

“테스트 결과 다른 클램핑 시스템으로는 원하는 결과를 달성할 수 없었습니다.”

Bernd Böttcher
Sartorius Weighing Technology GmbH, Göttingen, 기술 솔루션 책임자

“TENDO E compact를 사용하면 설치할 때 밀이 확실히 뒤틀리지 않습니다.”

“Tendo E compact는 다른 툴 홀딩 시스템에 비해 가격과 기능이 매우 뛰어납니다. 툴 수명이 길고 투자비가 상대적으로 적은 설치 툴입니다."

Daniel Bernhardt, Sebastian Grasser
Hofmann GmbH

"TENDO E compact를 사용하면 밀링 커터가 더 조용하게 작동합니다. 또한 각 절삭 날이 재료를 동일한 양으로 제거하므로 표면이 훨씬 더 고릅니다. 무엇보다 공정 안정성과 치수 정확도가 크게 향상되었습니다. TENDO E compact를 사용하면서 모든 것을 할 수 있는 툴 홀더를 가지게 되었습니다."

Martin Braun
Ingenieurbüro Martin Braun 엔지니어링 회사 사장

단면도

단면도

  1. 클램핑 나사
  2. 클램핑 피스톤
  3. 확장 슬리브 및 챔버 시스템
  4. 본체
  5. 길이 조절 나사
  6. 먼지 홈


  7. 제품 세부 정보

자세한 정보

제품 세부 정보
솔루션
데이터 시트
브로셔(PDF, 6MB)