arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

쉬운 밀링 애플리케이션을 위한 퀵 체인지 팰릿 시스템

협소한 공간에 최적화된 혁신 기술

SCHUNK의 VERO-S NSE mini는 높이가 20mm에 불과한 매우 낮은 퀵 체인지 팔레트 시스템입니다. NSE mini는 NSE plus보다 낮은 풀다운 포스를 처리하며 특히 경량 커팅 작업에 적합합니다. 작은 구조로 설계되어 있어, 매우 작고 다양한 보어 구멍 게이지를 구현할 수 있습니다.
클램핑은 별도의 에너지 없이 스프링 포스를 통해 이루어지며, 자가잠금식 및 끼워맞춤식으로 설계되어 있습니다. 6바의 공압 시스템 압력으로도 클램핑 모듈을 개방에 충분합니다.

당사의 성능 보장. 귀사의 이점

  • 설치 비용 최대 90% 절감
  • 반복 정밀도 0.005mm 미만
  • 풀인 포스 최대 6kN
  • 매우 다양한 공작물 클램핑 버전
  • 끼워맞춤식, 자가잠금식 연결
  • NSE mini 포함 클램핑 스테이션

    NSE mini 포함 클램핑 스테이션

    VERO-S NSE mini 모듈의 클램핑 스테이션은 클램핑 팔레트, 클램핑 장치 또는 공작물의 극단적으로 빠른 설정 과정의 기반으로 사용됩니다.
    시리즈 보기
    NSE mini용 빈 클램핑 팔레트

    NSE mini용 빈 클램핑 팔레트

    VERO-S 클램핑 스테이션 배치, 그리고 클램핑 장치가 있는 고객맞춤식 디자인을 위한 빈 클램핑 팔레트입니다.
    시리즈 보기
    개별 모듈 NSE mini

    개별 모듈 NSE mini

    VERO-S NSE mini 시리즈의 퀵 체인지 팔레트 모듈은 스테인리스강으로 제작되었고 간단한 밀링 적용분야에 사용됩니다.
    시리즈 보기
    개별 모듈 NSE-HT mini

    개별 모듈 NSE-HT mini

    NSE mini 인터페이스가 포함된 클램핑 모듈은 고온 애플리케이션 및 적층 생산용으로 특별히 설계되었습니다.
    시리즈 보기
    NSE mini용 클램핑 핀

    NSE mini용 클램핑 핀

    클램핑 모듈이 있는 클램핑 팔레트, 공작물 또는 장치의 끼워맞춤식 연결을 위한 짧은 테이퍼 클램핑 핀입니다.
    시리즈 보기