SFL
Testa rotante in miniatura
Unità di oscillazione in miniatura per operazioni leggere di oscillazione fino a 180°
Denominación
Ventajas y beneficios
- Diseño compacto
gracias al diseño en forma de cubo, se pueden montar varios módulos en paralelo - Ajuste flexible del ángulo de giro (entre 0º y 180º)
esto resulta en un rango de aplicaciones muy amplio - Ajuste fino del ángulo de giro
para el ajuste sensible de las posiciones finales - Potente
para masas e inercias aún más grandes, mediante el modelo con amortiguadores hidráulicos - Larga vida útil y un buena sincronización
mediante el mecanizado de la superficie de rodadura
Opciones e información especial
- Gracias al innovador concepto de tope trasero, las posiciones finales de la unidad de giro SFL pueden ajustarse libremente entre 0° y 180°.
- Lubricación de calidad alimentaria
El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos del estándar EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones. Los componentes como los rodamientos, las guías lineales o los amortiguadores no están provistos de lubricantes aptos para uso alimentario.