DDF 2
Ángulo de giro especial
Para la emisión de señales eléctricas y neumáticas para el uso en robots (incluso cuando estos no paran de girar)
Descrizione
Ventajas y beneficios
- Paso neumático y eléctrico combinable
para una alimentación completa de su sistema de agarre / sus herramientas - Patrón de montaje ISO
para el montaje fácil en la mayoría de robots, sin placas adaptadoras adicionales - Serie completa con 12 tamaños
para la selección óptima del tamaño - Conector eléctrico
para un cambio fácil, en caso de que se rompa el cable en el brazo del robot o en la pinza - Árbol de acero
rendimiento adaptado para robots modernos - Tres variantes en una unidad
Transmisión de señales eléctricas y neumáticas individuales o conjuntas - Juntas de nuevo desarrollo, de funcionamiento suave y muy duraderas
aseguran un par de arranque bajo y continuo, de tal modo que puedan emplearse accionamientos pequeños, los cuales son más económicos y además permiten posibles movimientos giratorios muy pequeños.
Opciones e información especial
- Versión con pasos neumáticos y eléctricos
2 a 4 pasos neumáticos de hasta 10 bar y 4 de hasta 10 pasos eléctricos para señales de 1 A / 60 V - Versión con pasos neumáticos
2 a 4 pasos neumáticos de hasta 10 bar - Versión con pasos de señal eléctricos
4 a 10 pasos eléctricos para señales de 1 A / 60 V - Adecuada para aplicaciones que utilizan aire comprimido
Por favor, contáctenos para más información - Versión para la alimentación por vacío
disponible previa petición. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.