arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSH3-IM

KSH3-IM

Hydraulic 2-jaw clamping force blocks with inductive jaw monitoring
높은 안전성과 자동화된 애플리케이션을 위해 죠 위치 유도 모니터링 기능이 있는, 유압 작동식 제3 세대 2죠 클램핑 포스 블록.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 다양한 버전의 넓은 범위
    가장 크고 강력한 표준 범위의 공압 작동식 클램핑 포스 블록으로 최고의 유연성을 보장합니다.
  • 유도성 죠 모니터링
    바이스가 열려 있는지 또는 클램프되어 있는지 확인
  • 최고 품질에 대한 요구사항 충족을 위한 정밀 쐐기 후크 클램핑 포스 블록
    뛰어난 기계가공 지원
  • 이상적인 외부 윤곽의 정사각형 디자인
    최고의 측병향 접근성을 지닌 두 가지 설정으로 6면 가공에 이상적
  • 고효율의 쐐기 후크 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 텅앤그루브 또는 미세 톱니가 표준으로 포함된 베이스 죠
    시스템 죠의 높은 유연성
  • 매우 긴 베이스 죠 가이드를 사용하므로 죠의 지지력이 최적화됨
    긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현
  • 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
    긴 서비스 수명 보장

옵션 및 특별 정보

  • 자동화된 애플리케이션을 위한 유도식 죠 모니터링을 갖춘 유압 작동식 파워 팩
    SCHUNK의 TANDEM KSH3-IM은 유도 죠 모니터링 기능이 있는 고성능 공압 작동 클램핑 포스 블록입니다. 표준 KSH3 바이스의 기능에 더해 KSH3-IM 바이스에는 베이스 죠 위치를 모니터링하는 데 사용할 수 있는 2개의 유도 근접 스위치가 장착되어 있습니다. 따라서 이 바이스는 신호가 기계 제어 시스템으로 바로 전송되는 자동화된 공정에 특히 적합합니다. 또한 바이스에는 센서 케이블용 커버 플레이트와 외피가 장착되어 있어 민감한 구성 요소를 특히 보호합니다.