arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
S3A-G5 64 Ilustração semelhante

S3A-G5 64

Castanha de aperto de 3 eixos

ID 1471165

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha de aperto de 3 eixos
  • Com nível de aderência e face de fixação ao solo
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 64
Dados técnicos:
  • Dimensões: 34 x 25,5 x 22 mm
  • nível de aderência: 5 mm
  • Peso: 0.06 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 7 - 31.4 mm
  • Grip-Stufe: 12 - 36.4 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 20 - 41.4 mm
  • Grip-Stufe: 25 - 46.4 mm
Largura [mm] 34.0
Altura [mm] 22.0
Adequado para 64
Peso [kg] 0.06

Escopo de fornecimento
Castanha de 3 eixos; sem parafusos de montagem