arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVB 32-23 Illustration similar

PVB 32-23

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 422405

In stock
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Extensões do polo flexíveis PVB 32
  • Com furo de passagem e parafuso M6.
  • Tecnologia: Poste quadrado
  • Curso de compensação 4,5 mm.
Dados técnicos:
  • Dimensões: 31 x 29 x 23 mm
  • Curso de compensação: 4.5 mm
  • Para tamanho de polo: 32 x 32 mm
Comprimento [mm] 31.0
Largura [mm] 29.0
Altura [mm] 23.0
Altura mín. [mm] 20.0
Altura máx. [mm] 24.5
Curso de compensação [mm] 4.5