arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STG 100 Illustrazione simile

STG 100

Accessori TANDEM

ID 402314

Accessori per morse automatiche

Caratteristiche del prodotto:
  • Barra di serraggio per ganasce a cambio rapido
  • Versione temprata, gradini di serraggio dentati con presa
  • Adatto per: WTG-A 100
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 55 x 20 x 11 mm
  • Peso: 0.07 kg
Larghezza [mm] 55.0
Altezza [mm] 11.0
Profondità [mm] 20.0
Adatto per 100
Peso [kg] 0.07

La fornitura comprende
Barre di serraggio, viti di fissaggio