arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
VBK2-5 1x4P-1x4P 1CH Podobné zobrazení

VBK2-5 1x4P-1x4P 1CH

Příslušenství MAGNOS

ID 1610919

Standardní připojovací kabel

Vlastnosti produktu:
  • Připojovací kabel pro modulární systém KEH plus
  • Pro instalaci mezi řídicí jednotkou KEH plus a magnetickou upínací deskou
  • Pro ovládání magnetického sklíčidla
  • Systém Plug-and-Play pro snadnou instalaci
Technické údaje:
  • Připojení řídicí jednotky: 1 x 4-PIN CIR 22 male
  • Připojení magnetické upínací desky: 1 x 4-PIN CIR 22 female
  • Počet kanálů: 1
  • Délka kabelu: 5 m
  • Vlastní hmotnost: 2 kg
Počet kanálů 1.0
Délka kabelu [m] 5.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.0

Lieferumfang
Verbindungskabel, Betriebsanleitung