SGVS-F 125-95-150
VS-klauwen
ID 430141
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- VS-klauw hoog, vast
- Om diverse klemmen met getrapte grijpklauw van 5 mm te monteren
- Interface 1: W-125-1
- Geschikt voor: KSG 125
- Afmetingen: 125 x 95 x 150 mm
- Gewicht: 6.7 kg
Technické údaje
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 95.0 |
| Hoogte [mm] | 150.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 6.7 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, mordaza superior, tornillos de fijación