arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSE mini 用エンプティクランピングパレット

NSE mini 用エンプティクランピングパレット

クランピングパレット (クランピングデバイスなし)
VERO-S クランピングステーションへの取付け用エンプティクランピングパレット、クランピングデバイス付き特殊品対応のデザインに対応。

Vorteile – Ihr Nutzen

  • SCHUNK-Baukastensystem
    Unzählige Kombinationen an Standard-Spannmitteln passend für unterschiedlichste Maschinen
  • Geringe Bauhöhe
    Erweitert den Arbeitsraum Ihrer Maschine
  • Alle pneumatischen Module können mit 6 bar Systemdruck betrieben werden
    Keine zusätzlichen Druckverstärker notwendig
  • Positionierung über Kurzkegel
    Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
  • Patentierter Eil- und Spannhub für höchste Einzugskräfte
    Dadurch extrem steife Spannung ohne Vibrationen
  • Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
    Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten
  • Rostfreie Edelstahlausführung
    Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit
  • Turbo im Standard integriert
    Einzugskrafterhöhung um bis zu 300 % für optimale Ausnutzung der Maschinenleistung, dadurch hohe Wirtschaftlichkeit

Optionen und spezielle Informationen

  • Leere Spannpaletten von SCHUNK dienen zur kundenseitigen Nacharbeit und zur Anbringung kundenspezifischer Aufspannlösungen. Diese sind als blanke Spannpaletten verfügbar. Mit diesen Spannpaletten können kundenspezifische Aufspannlösungen und Vorrichtungen innerhalb kürzester Zeit ein- und ausgewechselt werden.