RCG
Ronde celgrijper
De ronde celgrijper RCG is een pneumatisch gestuurd magnetisch systeem waarmee een batterijcel magnetisch kan worden opgepakt en neergezet.
Manipulación de celdas redondas de 46 mm con la RCG
La pinza para celdas redondas RCG tiene un sistema magnético controlado neumáticamente con el que se cogen y depositan celdas de batería. La RCG se suele usar en unidades de agarre múltiple, por ejemplo, en una disposición en fila o para agarrar un grupo completo de celdas. Las dimensiones externas compactas de la pinza simple permiten conseguir la máxima densidad de embalaje.
Aproveche las ventajas
- Dimensiones globales compactas
la pinza individual permite la máxima densidad de embalaje de las celdas de batería - Máxima seguridad del proceso
a través de la detección sensorial de piezas y detección de estados - Evitar la pérdida de piezas
gracias a la posición fuerza de agarre integrada, incluso en caso de pérdida de energía
- Protección de la celda de batería
mediante una capa aislante entre la pinza y la celda de batería - Plazos cortos de ejecución de proyectos
como la pinza RCG, perfectamente adaptada a las celdas redondas, es un producto estándar
La industria automovilística se enfrenta a un cambio radical: la transición del tradicional motor de combustión a la movilidad eléctrica. Obtenga más información sobre nuestros conceptos avanzados para la transición a las tecnologías de baterías y sistemas de accionamiento eléctrico.