arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGK

EGK

Gripper for small components
Electric parallel gripper for controlled gripping motions and gentle handling of sensitive components.
SCHUNK – EGK

Un toque suave. Un proceso sólido.

Agarre sutil de componentes sensibles.
Pinza versátil para piezas pequeñas delicadas.

Los movimientos de agarre controlados mediante los modos SoftGrip permiten manipular con delicadeza piezas sensibles. Al mismo tiempo, la posición fuerza de agarre integrada y la detección de pérdidas garantizan la máxima seguridad del proceso en tareas de manipulación exigentes.​

EGK en uso

Automatización de laboratorio

Manipulación segura de muestras, bandejas y recipientes en entornos de proceso sensibles gracias a su compatibilidad con salas blancas, a una lubricación apta para alimentos y a un control preciso de la fuerza de agarre.​

Fabricación de productos electrónicos

Manipulación sutil de placas de circuitos y componentes electrónicos delicados mediante el modo SoftGrip y un posicionamiento preciso.​

Aplicaciones de clasificación flexibles​

La carrera programable y la fuerza de agarre variable permiten manipular diferentes variantes de piezas con una sola pinza.​

Por qué la EGK es tan especial​

Una pinza para una amplia variedad de piezas

Las diferentes piezas suelen requerir pinzas distintas. La EGK se puede adaptar de forma flexible a las dimensiones variables de los componentes y permite manipular una amplia variedad de variantes de piezas utilizando una sola pinza. La amplia carrera, libremente programable, y la fuerza de agarre regulable de forma continua reducen el tiempo y el esfuerzo de los cambios, así como el número de variantes necesarias en el diseño de las pinzas.​

Imagen de aplicación – Set de agarre 2D con EGK

Empiece de forma rápida y sencilla

Las interfaces de comunicación estandarizadas, los bloques funcionales de PLC y los complementos robóticos simplifican la integración en los sistemas existentes. El software de código abierto y las capacidades de simulación facilitan la puesta en marcha virtual y aceleran la implementación de nuevas aplicaciones. El centro de control SCHUNK también ofrece funciones de configuración, puesta en marcha y diagnóstico.​

Apta para su uso en entornos muy regulados

Su compatibilidad con salas blancas y su lubricación apta para alimentos permiten su uso en sectores sensibles, como la electrónica y las ciencias de la vida. Por ello, la EGK es ideal para aplicaciones con requisitos exigentes en materia de limpieza, estabilidad del proceso y calidad del producto.​

Imagen de aplicación – EGK en electrónica

Principales ventajas.

  • Manipule piezas sensibles de forma segura gracias a los modos SoftGrip con pulsos de fuerza reducidos.​
  • Manipule una amplia variedad de piezas con una sola pinza gracias a su amplio margen de carrera y a la posibilidad de ajustar continuamente la fuerza de agarre.​
  • Empiece de forma rápida y sencilla con una amplia gama de interfaces de comunicación y un soporte completo, que incluye complementos robóticos, módulos PLC, componentes de código abierto, modelos para la puesta en marcha virtual y la app de puesta en marcha en el centro de control SCHUNK.​
  • Apta para su uso en entornos altamente regulados gracias a su compatibilidad con salas blancas, su lubricación apta para alimentos y su diseño de baja contaminación.​
  • Agarre seguro por toda la longitud del dedo. La guía de carriles perfilados minimiza las pérdidas de fuerza de agarre y favorece una alta precisión de repetición.
  • Evite la pérdida de piezas gracias a la integración de la posición fuerza de agarre y de la detección de pérdidas.​
  • Evite sistemáticamente los contornos perturbantes y agilice los procesos de agarre mediante la aproximación paralela a una posición previa que se puede seleccionar libremente, incluso mientras que la máquina está en movimiento​.
  • Siga trabajando inmediatamente tras reiniciar , sin necesidad de realizar un desplazamiento de referencia, gracias a un indicador de valor absoluto de alta resolución.​
  • Agarre y vuelva a agarrar las piezas incluso en caso de desviaciones posicionales y tolerancias, sin necesidad de un recorrido de aproximación adicional, gracias al centrado autónomo y al aumento controlado de la fuerza de agarre a través del accionamiento.​
  • Controle y supervise con precisión el proceso de agarre mediante funciones personalizables de movimiento y manipulación, así como mensajes de estado, error y advertencia.​
  • Prácticamente libre de mantenimiento gracias al uso de motores planos sin escobillas.​