arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PZN-plus

PZN-plus

Universal gripper
Universal 3-finger centric gripper with high gripping force and maximum moments due to multi-tooth guidance

Ventajas y beneficios

  • Guía deslizante multidentada robusta
    para una manipulación precisa
  • Posibilidad de momentos elevados
    apropiada para el empleo de dedos largos
  • Principio de gancho en cuña
    para una elevada transmisión de fuerza y un agarre sincronizado
  • Suministro neumático a través de conexión directa sin tubos o a través de conexiones roscadas
    para el suministro neumático flexible, en cualquier sistema automatizado.
  • Amplia gama de accesorios para sensores
    para numerosas tareas de detección y control de la posición de la carrera
  • Varias opciones
    para la adaptación exacta a sus necesidades (antipolvo, protección contra temperaturas elevadas y contra la corrosión, etc.)
  • Posibilidad de sujeción por un lado de la pinza y en dos direcciones distintas
    para el montaje universal y flexible de la pinza

Opciones e información especial

  • Versión con autoretención de la fuerza de agarre AS/IS
    La versión con autorretención mecánica de la fuerza de agarre garantiza una fuerza de agarre mínima en caso de disminución de la presión. En el modelo AS/S, actúa como fuerza de cierre, mientras que en el modelo IS actúa como fuerza de apertura.
  • Modelo anticorrosión K
    Para el empleo en entornos corrosivos
  • Modelo para altas temperaturas V/HT
    Para el empleo en entornos con temperatura elevada
  • Versión de ampliación de potencia KVZ
    si se requieren mayores fuerzas de agarre
  • Versión a prueba de polvo SD
    completamente a prueba de polvo, alto grado de protección contra la entrada de sustancias extrañas.
  • Versión de precisión P
    para una elevada precisión
  • Versión ATEX EX
    para un entorno con peligro de explosión
  • Grasa conforme a H1G
    para uso en las industrias alimentaria y farmacéutica
  • Lubricación de calidad alimentaria
    El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones.
  • Versiones adicionales
    Pueden combinarse entre sí diferentes opciones.