arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NJ 211 Abbildung ähnlich

NJ 211

Kombi-Nutenstein

Ident.-Nr. 146106

NJ 211, Kombi-Nutenstein

Produktmerkmale:
  • Nutbreite: 25 mm
  • Max. Anzugsmoment: 300 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Kombi-Nutenstein
Nutbreite N [mm] 25.0
Breite B [mm] 37.5
Höhe H [mm] 54.0
Höhe H1 [mm] 19.0
Länge L [mm] 97.0
Lochabstand b [mm] 60.0
Zyl.-Schraube M20 x 70
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 300.0
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen