arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO Dual Contact

CELSIO Dual Contact

Portaherramientas termorretráctil Dual Contact
El CELSIO con cono simultáneo y superficie de trabajo plana cierra el hueco de la interfaz entre la brida de la herramienta y la parte frontal del husillo de máquina con la interfaz de la superficie de trabajo plana. El sistema de tecnología termorretráctil puede utilizarse para todos los tipos de dispositivos retráctiles.
Al aplicar tecnología termorretráctil para la sujeción de herramientas térmicas, el vástago de la herramienta se contrae en el alojamiento calentado. La bobina de inducción genera corrientes de Foucault de alternancia rápida, que influyen directamente en el portaherramientas termorretráctil y se aplican de forma concéntrica en el punto preciso donde se va a insertar el vástago de la herramienta. El resultado es una unidad casi homogénea, como si el portaherramientas y la herramienta termorretráctiles fueran una sola pieza.

Ventajas y beneficios

  • Elevadas fuerzas de sujeción
    Sujeción segura y sin fricción, para la transmisión de pares de giro elevados
  • Excelente relación entre la rigidez radial y el contorno perturbante
    Alto rendimiento en el arranque de viruta y tiempo de mecanizado más rápido para un incremento de la productividad
  • Portaherramientas para un mecanizado intenso de metal.
    Mecanizado de alta velocidad a velocidades de hasta 50.000 RPM y para el uso de herramientas HSS y HM
  • Concentricidad de ≤ 0,003 mm medida según DIN 69882-8 en el orificio de sujeción.
    Acabados de superficies óptimos, procesamiento de alta precisión y procesos seguros gracias a una acción de corte homogénea y a la más alta reproducibilidad
  • Aplicación universal
    Apto para el fresado, el fresado de acabado, el taladrado o el maquinado HSC
  • Forma dinámica
    En el caso de los portaherramientas largos, el vástago reforzado ofrece el mejor equilibrio entre delgadez y rigidez
  • Alto grado de flexibilidad.
    Ideal para combinarse con extensiones termorretráctiles CELSIO SVL