iTENDO² pad
ID 1484493
- Serie: iTENDO²
- No incluido con el material suministrado: No contiene el portaherramientas iTENDO². Pida por separado el iTENDO² con la interfaz de máquina adecuada.
Información técnica
Técnica | Portaherramientas sensorial, componentes y accesorios |
---|---|
Serie | iTENDO² |
Velocidad de los datos [Hz] | 10 |
Datos brutos opcionales [Hz] | 15000 |
Modelo
Para la conexión directa a un portaherramientas iTENDO².
Valor de visualización en la tableta:
Índice de vibración a 10 Hz (se están realizando más evaluaciones). Sin embargo, los datos brutos también pueden exportarse a 15 kHz.
Individual
Sistema inteligente de sensores en tiempo real para la detección sencilla del proceso y maximizar los tiempos de inactividad
Velocidades de giro de hasta 30.000 RPM: gran variedad de usos en muchas aplicaciones
Material suministrado
Estuche, tableta con software, adaptador de corriente internacional, cable de carga para la tableta y cable de carga iTENDO². Todos los componentes se suministran en un práctico estuche metálico.
Ámbitos de uso
Determinación de vibraciones en el proceso, comparación de vibraciones en los procesos. Los procesos pueden optimizarse en lo que respecta a las herramientas y la sujeción. Los estados de la máquina también pueden registrarse y documentarse. Las grabaciones se pueden registrar, guardar y exportar. Los límites de tendencia y alarmas pueden supervisarse y visualizarse en la tableta (sin conexión a la máquina).