MES CF SK 50 Ø22x100
Upínač pre čelnú frézu
ID 23000554
MES CF SK 50 Ø22x100, Upínače nástrojov
- Upínač pre čelnú frézu
- Konštrukčný rad: Upínač pre čelnú frézu
- Variant Cool Flow
- Rozhranie upínača nástrojov: SK 50
- Upínací priemer: 22 mm
- Závit v upínacom priemere: M10
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technical details
| Technológia | Upínač pre čelnú frézu |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Upínač pre čelnú frézu |
| Rozhranie upínača nástrojov | SK 50 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací priemer D1 | 22 mm |
| Závit uťahovacej skrutky G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 80.9 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Hmotnosť [kg] | 4.02 |
| Variant Cool Flow | áno |
Verzia
Pre upevnenie fréz s priečnou drážkou
Presnosť hádzania
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Vyhotovenie Cool Flow - Optimálny prívod chladiva priamo k reznej hrane nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie