arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MFT-390-F-R-0 Similar a la imagen

MFT-390-F-R-0

Husillo de pulido

ID 322251

Husillo de pulido MFT, Tamaño: 390, neumática

  • Sensor delantero: sí
  • Sensor de retracción: sí
  • Sensor de velocidad: no
  • Trayecto de compensación Z: 15 mm
Sensor delantero
Sensor de retracción
Sensor de velocidad no
Trayecto de compensación recomendado [mm] ± 7.5
Recorrido de compensación máx. [mm] 15.0
Peso [kg] 3.3
Fuerza de entrega: 0,35 bar [N] 14.0
Fuerza de entrega: 4,1 bar [N] 74.0
Revoluciones en marcha en vacío [1/min] 5600.0
Emisión de ruidos [dB(A)] < 75
Velocidad bajo carga [1/min] 2600.0
Potencia de 2600 r. p. m. [W] 390.0
Par de giro nominal [Nm] 1.4
Par de giro en parada [Nm] 2.7
Presión de trabajo [bar] 6.2
Consumo de aire en marcha en vacío [l/s] 9.0
Diámetro de sujeción 3/8"
Diámetro D [mm] 94.9
Altura Z [mm] 202.7

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales
Tenga en cuenta que la unidad no es adecuada para su uso en un área donde haya líquido de refrigeración o líquidos de corte.

Montaje
en el brazo del robot o como unidad estacionaria

Accionamiento
neumático, mediante aire comprimido secado, filtrado y preferiblemente lubricado

Garantía
24 meses