Con el ROTA-ML flex 2+2 con compensación central, SCHUNK incluye desde 2020 en su cartera un chuck manual de bajo mantenimiento con el que se pueden sujetar de forma precisa y eficiente casi todas las geometrías de piezas (redondas, cúbicas o geométricamente irregulares), en centros de fresado y torneado. Su concepto de accionamiento patentado presenta una carrera de compensación especialmente grande, de 12 mm por mordaza. Con este nuevo diseño, SCHUNK vuelve a mejorar considerablemente el chuck manual.
Con un lavado de cara del diseño a partir de los 500 milímetros de diámetro, el experto en portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios ha reducido la altura del chuck hasta un 30 %. Esto también reduce el peso en la entrada hasta un 40 %. La menor masa no solo permite mayores velocidades de la mesa, sino también el procesado seguro de piezas incluso más grandes y pesadas. Esto aumenta la variedad de posibles aplicaciones con un solo chuck y mejora la eficacia en los procesos de maquinado.
La placa base revisada del chuck también garantiza mayor flexibilidad. Los chucks pueden así montarse rápida y fácilmente en casi cualquier mesa de máquina.
Se han conservado las juntas especiales de las guías. Evitan el enjuague de la grasa y la pérdida gradual de la fuerza de sujeción. Esto garantiza un funcionamiento preciso del chuck, incluso con fuerzas de sujeción reducidas. Un concepto de sellado patentado protege la cinemática de accionamiento contra el polvo y las virutas, garantizando así una mayor fiabilidad del proceso e intervalos de mantenimiento más largos. Además, un pasador indicador en cada mordaza señala el mejor rango de sujeción para una sujeción segura de la pieza.
SCHUNK ofrece el chuck manual flexible en ocho tamaños con diámetros que van de 260 mm a 1200 .